Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
08233 attēlu etiķete Schneider Electric

08233

Green premium brand logo
08233 attēlu etiķete Schneider Electric
08233
Green premium brand logo

TRANSPARENT DOOR W600 30M PRISMA G IP30

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Door
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    provided equipment
    door
    handle
    keylock (key 405)
    other keylock and insert to be ordered separately
    3 hinge
    type of door
    Transparent
    IP degree of protection
    IP43 with door, canopy and IP43 gasket
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 with door and canopy
    Complementary
    installation description
    Floor-standing enclosure 600 mm
    Extension enclosure - width 600 mm
    door opening side
    Reversible
    number of locks
    3
    door opening angle
    130 °
    number of vertical modules [50 mm]
    30
    enclosure material
    Handle: polyamide
    Glass
    Cover frame: treated sheet steel
    quantity per set
    Set of 1
    height
    1680 mm
    width
    600 mm
    depth
    33 mm
    net weight
    10,84 kg
    material
    Glass
    surface finish
    Matt
    Smooth
    colour
    White (RAL 9001)
    Environment
    IK degree of protection
    IK08 conforming to EN/IEC 62262
    standards
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    10,84 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    6,5 cm
    Iepakojuma 1 platums
    63,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    157 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    P2M
    Vienību skaits iepakojumā 2
    12
    Iepakojuma 2 svars
    130,08 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    93 cm
    Iepakojuma 2 platums
    120 cm
    Iepakojuma 2 garums
    200 cm
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana