-
Raksturlielumi
Main range Prismaproduct or component type Enclosuredevice application Low voltage electrical distributionenclosure type Functional enclosure delivered in kit formenclosure/cubicle description Floor-standing enclosure 600 mmWall-mounted enclosure - width 600 mmenclosure mounting Surfaceadditional information Can be combined side by side and one on top of anothertype of front plate Without to be ordered separatelynumber of vertical modules [50 mm] 27number of 18 mm modules per row 24standards IEC 61439-1IEC 61439-2IEC 62208Complementary [Ui] rated insulation voltage 1000 V on main rear busbars IEC 61439-2network frequency 50/60 Hz[In] rated current 630 A 40 °C IEC 61439-2[Icw] rated short-time withstand current 25 kA 1 s IEC 61439-2[Ipk] rated peak withstand current 53 kA IEC 61439-2electrical insulation class Class Iprotective treatment Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powdersurface finish MattSmoothcolour White RAL 9001)width 600 mmheight 1450 mmdepth 260 mmnet weight 25 kgQuantity per set Set of 1Environment IP degree of protection IP55 with doorIK degree of protection IK10 with door conforming to EN/IEC 62262mechanical robustness Seismic tests - 2.5G IEC 60068-2-57Lepakojuma vienības Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 25,001 kgIepakojuma 1 augstums 12 cmIepakojuma 1 platums 65 cmIepakojuma 1 garums 147 cmVienību tips iepakojumā 2 PALVienību skaits iepakojumā 2 10Iepakojuma 2 svars 250,01 kgIepakojuma 2 augstums 95 cmIepakojuma 2 platums 120 cmIepakojuma 2 garums 200 cmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
ES RoHS deklarācijaNesatur toksiskus smagos metālus JāNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)Vides informācijas publiskošana Halogēnu satura veiktspēja Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas8
- Latviešu5
- English5
- Chinese3
- French3
- German3
- Italian3
- Portuguese3
- Russian3
- Spanish3
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiCAD failiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiIP55 ENCLOSURE 27M (Versija 1.0)Faili dokumentāprp.document.label.format zipIzmērs 991.1 KBDatums 13.29.7Faili dokumentāInstrukcijas lapaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format pdfIzmērs 4.8 MBDatums 19.23.5ES RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti08307 : WALL-MOUNTED ENCLOSURE W600 27M PRISMA G IP55AprakstsWALL-MOUNTED ENCLOSURE W600 27M PRISMA G IP55prp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.1.3AprakstsWALL-MOUNTED ENCLOSURE W600 27M PRISMA G IP55Produkta ietekme uz vidiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format pdfIzmērs 523.7 KBDatums 16.30.11REACh deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti