Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
08353 attēlu etiķete Schneider Electric

08353

Green premium brand logo
08353 attēlu etiķete Schneider Electric
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma G
    product or component type
    Side panel
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    installation description
    Wall-mounted enclosure 600 mm
    number of vertical modules [50 mm]
    11
    Complementary
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    surface finish
    Smooth
    Matt
    colour
    White RAL 9001)
    special colour options
    Yes
    width
    250 mm
    height
    650 mm
    net weight
    4,24 kg
    quantity per set
    Set of 1
    Environment
    IP degree of protection
    IP55
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    4,42 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    6,8 cm
    Iepakojuma 1 platums
    23 cm
    Iepakojuma 1 garums
    65 cm
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
    Halogēnu satura veiktspēja
    Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus