Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma P
08458 attēlu etiķete Schneider Electric

08458

Green premium brand logo
08458 attēlu etiķete Schneider Electric
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Prisma
    range of product
    Prisma P
    product or component type
    Roof
    range compatibility
    Prisma P enclosure
    installation description
    Cubicle - width 800 mm, depth 400 mm
    Cubicle - width 650 + 150 mm
    provided equipment
    Quarter-turn fasteners
    type of front cover
    Plain
    Complementary
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    surface finish
    Matt
    Smooth
    colour
    White (RAL 9001)
    special colour options
    Yes
    width
    800 mm
    depth
    400 mm
    net weight
    3,62 kg
    quantity per set
    Set of 1
    Environment
    IP degree of protection
    IP55
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    3,4 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    41 cm
    Iepakojuma 1 garums
    81,5 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    P12
    Vienību skaits iepakojumā 2
    60
    Iepakojuma 2 svars
    227,52 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    80 cm
    Iepakojuma 2 platums
    80 cm
    Iepakojuma 2 garums
    120 cm
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
    Cirkularitātes profils
    Halogēnu satura veiktspēja
    Halogēnus nesaturošs produkts