Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
08870 attēlu etiķete Schneider Electric

08870

Green premium brand logo
08870 attēlu etiķete Schneider Electric
08870
Green premium brand logo

PLAIN METAL GLAND PLATE W600 /G IP30

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Prisma G
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    product or component type
    Gland plate
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    product compatibility
    IP43 enclosure
    IP31 enclosure
    IP30 enclosure
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Floor-standing enclosure - width 600 mm
    type of gland plate
    Plain
    material
    Metal
    quantity per set
    Set of 1
    width
    600 mm
    depth
    180 mm
    net weight
    0,98 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White (RAL 9001)
    Environment
    IP degree of protection
    IP43
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    980 g
    Iepakojuma 1 augstums
    1,5 cm
    Iepakojuma 1 platums
    14 cm
    Iepakojuma 1 garums
    49 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    CAR
    Vienību skaits iepakojumā 2
    10
    Iepakojuma 2 svars
    10,58 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    40 cm
    Iepakojuma 2 platums
    20 cm
    Iepakojuma 2 garums
    60 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    P12
    Vienību skaits iepakojumā 3
    40
    Iepakojuma 3 svars
    42,32 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    80 cm
    Iepakojuma 3 platums
    80 cm
    Iepakojuma 3 garums
    120 cm
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
    Halogēnu satura veiktspēja
    Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus