Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma G
08878 attēlu etiķete Schneider Electric

08878

Green premium brand logo
08878 attēlu etiķete Schneider Electric
08878
Green premium brand logo

CUT-OUT METAL PLATE + PLASTIC INTERFACE PRISMA PACK 160 IP30

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Prisma G
    range
    Prisma
    range compatibility
    Prisma G enclosure
    product or component type
    Gland plate
    accessory / separate part category
    Enclosure accessory
    Spare part
    product compatibility
    IP30 enclosure
    provided equipment
    1 gland plate (plastic)
    1 plate with cut-outs (metal)
    Complementary
    enclosure/cubicle description
    Pack enclosure - width 550 mm
    type of gland plate
    Two part gland plate
    mounting location
    Bottom
    Top
    quantity per set
    Set of 1
    width
    550 mm
    depth
    157 mm
    net weight
    0,76 kg
    surface finish
    Matt
    Smooth
    protective treatment
    Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
    colour
    White (RAL 9001)
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    760 g
    Iepakojuma 1 augstums
    5 cm
    Iepakojuma 1 platums
    15,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    56 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    P12
    Vienību skaits iepakojumā 2
    40
    Iepakojuma 2 svars
    30,4 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    80 cm
    Iepakojuma 2 platums
    80 cm
    Iepakojuma 2 garums
    120 cm