Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Prisma P
10391 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

10391

Green premium brand logo
10391 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
10391
Green premium brand logo

Domae - comb busbar - 3L - 18 mm pitch - 12 modules - 63A

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts 31 decembris 2020
Pakalpojuma beigu datums 12 janvāris 2021
10391 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Domae
    product or component type
    Comb busbar
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    lines description
    3L
    Length in 18 mm modules
    12
    Complementary
    number of ways
    4 ways 3 L
    poles configuration for 1 way
    1 x 3P
    connection pitch
    18 mm
    connector type
    tooth
    distance between way
    54 mm
    insulation
    Insulated
    device presentation
    Cuttable
    [Ie] rated operational current
    63 A 40 °C
    [Ue] rated operational voltage
    230 V AC Ph/N
    400 V AC Ph/Ph
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC IEC 61439-1
    mounting mode
    Horizontal
    mounting location
    Top tunnel type terminals
    9 mm pitches
    24
    width
    220 mm
    colour
    Light grey (RAL 7035)
    range compatibility
    Easy9 MCB
    Easy9 RCBO
    Easy9 RCCB
    Easy9 switch
    Domae
    Environment
    standards
    IEC 60664
    EN/IEC 60439-1
    fire resistance
    850 °C 30 s ) IEC 60695-2-1
    pollution degree
    3
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    80 g
    Iepakojuma 1 augstums
    1 cm
    Iepakojuma 1 platums
    2,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    21,2 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    BB1
    Vienību skaits iepakojumā 2
    25
    Iepakojuma 2 svars
    2,112 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    11 cm
    Iepakojuma 2 platums
    11 cm
    Iepakojuma 2 garums
    24 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 3
    150
    Iepakojuma 3 svars
    12,885 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 3 platums
    30 cm
    Iepakojuma 3 garums
    40 cm
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
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months