Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Multi9
14804 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

14804

14804 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
14804

comb busbar Domae - 4 poles - 80 A - L = 54 x 18 mm

Rādīt vairāk raksturlielumus
14804 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Domae
    product or component type
    Comb busbar
    accessory / separate part category
    Connection accessory
    poles description
    4P
    number of ways
    13 ways N + L 18 mm
    distance between way
    72 mm
    poles distribution
    N L1 N L2 N L3
    Length in 18 mm modules
    54
    Complementary
    [In] rated current
    Double feed 100 A 40 °C )
    Single feed 80 A 40 °C )
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V IEC 60664
    mounting mode
    Horizontal
    9 mm pitches
    108
    width
    1000 mm
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    0,595 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,250 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,300 dm
    Iepakojuma 1 garums
    9,350 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas1
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    4P COMB BUSBAR 52 POLES (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    zip
    264.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.1 MB
    Datums 13.12.9
    Faili dokumentā
    zip
    264.3 KB