Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   TL
15032 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

15032

15032 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
15032

impulse relay TL+ - 1P+N - 1NO - 16A - coil 230 VAC 50Hz

Rādīt vairāk raksturlielumus
15032 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    product or component type
    Impulse relay
    device short name
    TL+
    device application
    Remote control
    Poles
    1P
    neutral position
    Left
    pole contact composition
    1 NO
    [In] rated current
    16 A
    network type
    AC
    [Uc] control circuit voltage
    230 V AC 50 Hz
    Complementary
    network frequency
    50 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    230 V AC 50 Hz
    control type
    Remote and manual control
    control signal type
    Impulse
    switching frequency
    6 switching operation/minute
    impulse duration
    50 ms...1 s
    remote control type
    Illuminated push-button 5 mA
    local signalling
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    2
    height
    84 mm
    width
    18 mm
    depth
    60 mm
    electrical durability
    5000000 cycles
    product compatibility
    No auxiliary
    Environment
    standards
    EN 669-2-2
    quality labels
    NF
    noise level
    30 dB
    ambient air temperature for operation
    -5…55 °C
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,090 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,700 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,900 dm
    Iepakojuma 1 garums
    0,300 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months