Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Acti 9 iPC
15035 attēlu etiķete Schneider Electric

15035

Green premium brand logo
15035 attēlu etiķete Schneider Electric
15035
Green premium brand logo

DIN socket PC- 2P+E -16A-250VAC -VDE 0620 -german std-with volt.pres.indic.light

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Multi 9
    product name
    Multi 9 PC
    product or component type
    Modular socket-outlet
    device short name
    PC
    poles description
    2P + E
    outlet standard
    German
    Complementary
    [In] rated current
    16 A
    [Ue] rated operational voltage
    250 V AC
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    Symmetrical DIN rail
    9 mm pitches
    5
    local signalling
    LED voltage presence indicator light 100000 h
    connections - terminals
    tunnel type terminal 1 6 mm² flexible
    tunnel type terminal 1 10 mm² rigid
    Environment
    standards
    VDE 0620
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    99 g
    Iepakojuma 1 augstums
    4,5 cm
    Iepakojuma 1 platums
    7 cm
    Iepakojuma 1 garums
    8 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    BB1
    Vienību skaits iepakojumā 2
    5
    Iepakojuma 2 svars
    550 g
    Iepakojuma 2 augstums
    7,5 cm
    Iepakojuma 2 platums
    9 cm
    Iepakojuma 2 garums
    24 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 3
    75
    Iepakojuma 3 svars
    8,737 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 3 platums
    30 cm
    Iepakojuma 3 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months