Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   BP - CM
15120 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

15120

15120 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
15120

2 pole selector switch CMB - 10 A

Rādīt vairāk raksturlielumus
15120 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Multi 9
    product name
    Multi 9 CM
    product or component type
    Selector switch
    device short name
    CMB
    device application
    Electrical circuit control
    contacts type and composition
    2 C/O
    [Ue] rated operational voltage
    415 V AC 50/60 Hz
    standards
    IEC 60947-3
    VDE 0660 part 107
    EN 60947-3
    UL
    Complementary
    [Ie] rated operational current
    10 A
    control type
    Rotary handle 3 positions
    marking
    1 - 0 - 2
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    60 mm
    width
    36 mm
    depth
    75 mm
    colour
    Grey
    mechanical durability
    1000000 cycles
    electrical durability
    AC-21A 200000 cycles
    connections - terminals
    Jumper terminals 1,5 mm²
    wire stripping length
    9 mm downside
    tightening torque
    1 N.m downside
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -20…55 °C
    ambient air temperature for storage
    -25…80 °C
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,075 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,085 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,045 dm
    Iepakojuma 1 garums
    0,075 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months