Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   BP - CM
15121 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

15121

15121 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
15121

4 ways selector switch CMD - 10 A

Rādīt vairāk raksturlielumus
15121 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Multi 9
    product name
    Multi 9 CM
    product or component type
    Selector switch
    device short name
    CMD
    device application
    Electrical circuit control
    contacts type and composition
    1 C/O
    [Ue] rated operational voltage
    415 V AC 50/60 Hz
    standards
    UL
    VDE 0660 part 107
    EN 60947-3
    IEC 60947-3
    Complementary
    [Ie] rated operational current
    10 A
    control type
    Rotary handle 5
    marking
    0 - 1 - 2 - 3 - 4
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    60 mm
    width
    36 mm
    depth
    75 mm
    colour
    Grey
    mechanical durability
    1000000 cycles
    electrical durability
    AC-21A 200000 cycles
    connections - terminals
    Jumper terminals 1,5 mm²
    wire stripping length
    9 mm downside
    tightening torque
    1 N.m downside
    Environment
    ambient air temperature for operation
    -20…55 °C
    ambient air temperature for storage
    -25…80 °C
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas3
    • English3
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Lietotāja rokasgrāmata
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.1 MB
    Datums  09.2.3
    Faili dokumentā
    pdf
    560.1 KB
    pdf
    584.9 KB
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    SELECTOR SWITCH CMD (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    stp
    1,009.5 KB
    zip
    569.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.5 MB
    Datums  13.11.9
    Faili dokumentā
    stp
    1,009.5 KB
    zip
    569.6 KB
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 22.6 KB
    Datums  03.11.7
Salīdzināt produktus: /