Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Acti9 iCM B, D, E, C, V, A
15125 attēlu etiķete Schneider Electric

15125

15125 attēlu etiķete Schneider Electric
15125

voltmeter selector switch iCMV - 10 A

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Acti 9
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 iCM
    product or component type
    Selector switch
    device short name
    ICMV
    device application
    Voltmeter selector
    [Ue] rated operational voltage
    < 440 V AC 50/60 Hz
    Complementary
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A
    [Ie] rated operational current
    10 A
    control type
    Rotary handle 7
    marking
    L3L1 - L2L3 - L1L2 - 0 - L1N - L2N - L3N
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    60 mm
    width
    36 mm
    depth
    75 mm
    mechanical durability
    2000000 cycles
    electrical durability
    1000000 cycles
    connections - terminals
    Captive screw-jumper terminals - <= 1.5 mm²
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    IP degree of protection
    Front face IP66
    Terminals IP20
    ambient air temperature for operation
    -20…55 °C
    ambient air temperature for storage
    -25…80 °C
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    72 g
    Iepakojuma 1 augstums
    4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    7,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    8 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 2
    80
    Iepakojuma 2 svars
    6,873 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    ES RoHS direktīva
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months