Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Acti9 iCM B, D, E, C, V, A
15126 attēlu etiķete Schneider Electric

15126

15126 attēlu etiķete Schneider Electric
15126

ammeter selector switch iCMA - 10 A

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Acti 9
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 iCM
    product or component type
    Selector switch
    device short name
    ICMA
    device application
    Ammeter selector
    [Ue] rated operational voltage
    < 440 V AC 50/60 Hz
    Complementary
    [Ith] conventional free air thermal current
    10 A
    [Ie] rated operational current
    10 A
    control type
    Rotary handle 4
    marking
    0 - L1 - L2 - L3
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    60 mm
    width
    36 mm
    depth
    75 mm
    mechanical durability
    2000000 cycles
    electrical durability
    1000000 cycles
    connections - terminals
    Captive screw-jumper terminals - <= 1.5 mm²
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    IP degree of protection
    Front face IP66
    Terminals IP20
    ambient air temperature for operation
    -20…55 °C
    ambient air temperature for storage
    -25…80 °C
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    76 g
    Iepakojuma 1 augstums
    4 cm
    Iepakojuma 1 platums
    7,5 cm
    Iepakojuma 1 garums
    8 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 2
    80
    Iepakojuma 2 svars
    6,953 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
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
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months