Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Acti 9 iPB
15152 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

15152

15152 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
15152

DIN rail mounting base - universal - for control and signalling unit

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

15152 aizstāts ar:
Produkts
Daudzums
A9A15152
Daudzums
1
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.
1
  • Main
    range of product
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    quantity per set
    Set of 1
    button and pilot light accessory type
    Mounting support on DIN rail
    control button component destination
    Command unit
    Complementary
    material
    Insulated material
    9 mm pitches
    6
    colour code
    RAL 7035
    colour tint
    Light grey
    fixing mode
    By clips
    internal depth
    60 mm
    mounting location
    In cabinet
    mounting support
    35 mm symmetrical rail
    Enclosure
    net weight
    0,04 kg
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,025 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,600 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,530 dm
    Iepakojuma 1 garums
    0,670 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months