Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   TL
15158 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

15158

15158 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
15158

impulse relay TL - 4P - 4 NO - 16A - coil 12 VDC - 24 VAC 50/60Hz

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

15158 aizstāts ar:
Produkts
Daudzums
A9C30114
Daudzums
1
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.
1
  • Main
    product or component type
    Impulse relay
    device short name
    TL
    device application
    Remote control
    Poles
    4P
    pole contact composition
    4 NO
    [In] rated current
    16 A
    network type
    AC
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Hz
    12 V DC
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    415 V AC 50/60 Hz
    control type
    Remote control
    control signal type
    Impulse
    switching frequency
    100 switching operations/day
    5 switching operations/minute
    impulse duration
    50 ms...1 s
    remote control type
    Illuminated push-button 3 mA
    local signalling
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    84 mm
    width
    36 mm
    depth
    60 mm
    electrical durability
    AC-21 200000 cycles
    AC-22 100000 cycles
    range compatibility
    ATEt
    ATL
    Environment
    standards
    EN 669-1
    EN 669-2-2
    product certifications
    GOST
    quality labels
    IMQ
    CEBEC
    VDE
    NF
    noise level
    60 dB
    tropicalisation
    2
    relative humidity
    95 % 55 °C
    ambient air temperature for operation
    -20…50 °C
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,224 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,720 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,880 dm
    Iepakojuma 1 garums
    0,360 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months