Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range
    Acti 9
    device short name
    ICI
    product or component type
    Impulse counter
    range compatibility
    Prisma G door
    Prisma P door
    type of measurement
    Impulse number
    display type
    Electromechanical : 7 digit(s)
    maximum value measured
    9999999
    Complementary
    full scale display
    9999999
    impulse duration
    50 ms
    time between 2 impulse
    50 ms
    reset
    Without
    [Us] rated supply voltage
    230 V AC 50/60 Hz
    power consumption in VA
    0.15 VA
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    Environment
    9 mm pitches
    4
    width
    36 mm
    height
    90 mm
    depth
    67 mm
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
    PowerLogic Selection Guide - Web Version (Versija 3.0)
    Datums  18.13.4
    Izmērs 1.1 MB
    PowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versija 7.5)
    PowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Versija 7.5)
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    pulse meters (Versija 1.0)
    Datums  12.9.3
    Izmērs 9 KB
    Datums  12.9.3
    Izmērs 1.5 KB
    Datums  12.9.3
    Izmērs 18.5 KB
    Datums  12.9.3
    Izmērs 3.1 KB
    pulse meters (Versija 1.0)
    Datums  12.27.2
    Izmērs 8.2 KB
    Datums  12.27.2
    Izmērs 1.1 KB
    Datums  12.27.2
    Izmērs 16.3 KB
    Datums  12.27.2
    Izmērs 3 KB
    CI IMPULSE COUNTER DIN (Versija 1.0)
    Datums  13.18.7
    Izmērs 210 KB
    Datums  13.18.7
    Izmērs 232.7 KB
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.5.3
    Izmērs 0
    Kataloga lapaspuses
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    CI impulse counter (Versija 6.2)
    Datums  12.10.4
    Izmērs 86.1 KB