Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   PRD, Quick PRD
15581 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

15581

Green premium brand logo
15581 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
15581
Green premium brand logo

PF65 modular surge arrester - 3 poles - 340V

Rādīt vairāk raksturlielumus
15581 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Multi 9
    product name
    Multi 9 PF
    product or component type
    Surge arrester
    device short name
    PF65
    device application
    Distribution
    poles description
    3P
    remote signalling
    Without
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TN-C
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2
    surge arrester technology
    MOV
    [Ue] rated operational voltage
    230 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
    400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode 20 kA L/PE)
    Common mode 20 kA N/PE)
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode 65 kA L/PE
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Common mode 340 V L/PE
    Common mode 340 V N/PE
    maximum [Up] voltage protection level
    Common mode <1,5 kV type 2 L/PE
    [I total] discharge current
    195 kA
    disconnector device type
    Associated circuit breaker 50 A - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker 50 A - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker 50 A - Icu 25 kA
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    8
    height
    81,4 mm
    width
    72 mm
    depth
    69 mm
    colour
    Grey RAL 7035)
    response time
    <= 25 ns
    connections - terminals
    Tunnel type terminal downside) 2,5…35 mm²
    Tunnel type terminal upside) 2,5…35 mm²
    tightening torque
    2,5 N.m
    Environment
    quality labels
    KEMA-KEUR
    NF
    OVE
    IP degree of protection
    On front face IP40 IEC 60529
    On terminal IP20 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK03 IEC 62262
    relative humidity
    5…90 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas4
    • Latviešu3
    • English1
    • Danish1
    • Dutch1
    • Finnish1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Norwegian1
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    • Swedish1
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.8 MB
    Datums  11.3.1
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    15581 : 15581_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    15581_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    15581_ROHS_DECLARATION
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    15581 : 15581_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    15581_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    15581_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    15581 : 15581_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    15581_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    15581_ROHS_CHINA_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /