Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Acti 9 iPF K
15695 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

15695

Green premium brand logo
15695 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
15695
Green premium brand logo

PF8 modular surge arrester - 1 pole + N - 340V

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

15695 aizstāts ar šādu produktu klāstu:
  • Aizstāšanas iemesls: End of life
  • Aizstāšanas datums: 01 janvāris 2020
  • Main
    range of product
    Multi 9
    product name
    Multi 9 PF
    product or component type
    Surge arrester
    device short name
    PF8
    device application
    Distribution
    poles description
    1P + N
    remote signalling
    Without
    surge arrester type
    Electrical distribution network
    earthing system
    TT
    TN-S
    [Uoc] open circuit voltage
    10 kV type 3 common mode N/PE
    10 kV type 3 differential mode L/N
    Complementary
    surge arrester class type
    Type 2 + 3
    surge arrester technology
    MOV + GDT
    [Ue] rated operational voltage
    230 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz
    [In] nominal discharge current
    Common mode: 2.5 kA (L/PE)
    Common mode: 2.5 kA (N/PE)
    Differential mode: 2.5 kA (L/N)
    [Imax] maximum discharge current
    Common mode: 8 kA L/PE
    Common mode: 8 kA N/PE
    Differential mode: 8 kA L/N
    [Uc] maximum continuous operating voltage
    Common mode: 340 V L/PE
    Common mode: 260 V N/PE
    Differential mode: 340 V L/N
    maximum [Up] voltage protection level
    Common mode <1.5 kV type 2 N/PE
    Differential mode <1 kV type 2 L/N
    Differential mode <1.1 kV type 3 L/N
    Common mode <1,2 kV type 3 N/PE
    disconnector device type
    Associated circuit breaker 20 A - Icu 10 kA
    Associated circuit breaker 20 A - Icu 15 kA
    Associated circuit breaker 20 A - Icu 25 kA
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    9 mm pitches
    4
    height
    81,4 mm
    width
    36 mm
    depth
    69 mm
    net weight
    0,182 kg
    colour
    Grey (RAL 7035)
    response time
    <= 25 ns
    connections - terminals
    Tunnel type terminal (downside) 2.5…35 mm²
    Tunnel type terminal (upside) 2.5…35 mm²
    tightening torque
    2.5 N.m
    Environment
    quality labels
    OVE
    NF
    KEMA-KEUR
    IP degree of protection
    IP40 on front face: conforming to IEC 60529
    On terminal IP20 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK03 conforming to IEC 62262
    relative humidity
    5…90 %
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -25…60 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    0,211 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    0,730 dm
    Iepakojuma 1 platums
    0,430 dm
    Iepakojuma 1 garums
    0,880 dm
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas5
    • Latviešu3
    • English2
    • Danish2
    • Dutch2
    • Finnish2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Norwegian2
    • Portuguese2
    • Russian1
    • Spanish2
    • Swedish2
    Lietotāja rokasgrāmata
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 443.8 KB
    Datums 05.2.2
    Apraksts
    None
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.8 MB
    Datums 11.3.1
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    15695 : 15695_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    15695_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.24.11
    Apraksts
    15695_ROHS_DECLARATION
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    15695 : 15695_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    15695_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.24.11
    Apraksts
    15695_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    15695 : 15695_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    15695_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums 20.24.11
    Apraksts
    15695_ROHS_CHINA_DECLARATION