16905
16905
residual current circuit breaker ID Fi - 4 poles - 125 A - 30mA - class AC
Rādīt vairāk raksturlielumus-
Raksturlielumi
Main range Acti 9product name Acti 9 RCCB-IDproduct or component type Residual current circuit breaker (RCCB)device short name RCCB-IDpoles description 4Pneutral position Left[In] rated current 125 Anetwork type ACearth-leakage sensitivity 30 mAearth-leakage protection time delay Instantaneousearth-leakage protection class Type ACrated breaking and making capacity Im = 1250 A 400 V IEC 61008rated conditional short-circuit current Inc 10 kA 125 AComplementary device location in system Outgoernetwork frequency 50/60 Hz[Ue] rated operational voltage 400 V AC 50 Hz IEC 61008residual current tripping technology Electromechanical[Ui] rated insulation voltage 440 V AC 50 Hz IEC 61008-1[Uimp] rated impulse withstand voltage 4 kVIEC 61008-1control type Togglemounting mode Fixedmounting support 35 mm symmetrical DIN rail9 mm pitches 8height 86 mmwidth 72 mmdepth 76 mmnet weight 420 gcolour Greymechanical durability 5000 cycleselectrical durability 2000 cyclesprovision for padlocking Padlockableconnections - terminals Tunnel type terminals2 1,5…16 mm² flexibleTunnel type terminals2 1,5…16 mm² rigidTunnel type terminals1 1,5…50 mm² rigidTunnel type terminals1 1,5…35 mm² flexibleTunnel type terminals1 1,5…35 mm² flexible with ferruleTunnel type terminals2 1,5…16 mm² flexible with ferrulewire stripping length 11 mmtightening torque 3 N.mEnvironment standards IEC 61008IEC 60947-3IEC 60947-1IP degree of protection IP20 conforming to IEC 60529IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529pollution degree 3tropicalisation 2 IEC 61008relative humidity 95 % at 55 °Coperating altitude 2000 mambient air temperature for operation -25…40 °Cambient air temperature for storage -40…85 °CLepakojuma vienības Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 447 gIepakojuma 1 augstums 7,5 cmIepakojuma 1 platums 8 cmIepakojuma 1 garums 9 cmVienību tips iepakojumā 2 S02Vienību skaits iepakojumā 2 12Iepakojuma 2 svars 5,731 kgIepakojuma 2 augstums 15 cmIepakojuma 2 platums 30 cmIepakojuma 2 garums 40 cmOffer Sustainability Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur toksiskus smagos metālus JāNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Contractual warranty Garantija 18 months -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas6
- Latviešu3
- English4
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiMulti9 - Catalogue 2020 - Multistandard protection for OEM (Versija 2.6)Faili dokumentāAprakstsSelection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEMprp.document.label.format zipIzmērs 63.6 MBDatums 20.27.10Faili dokumentāAprakstsSelection of IEC, UL and other standards Multi 9 products: circuit breakers, Residual current devices, with auxiliaries and accessories for machines and various equipments. Dedicated multistandard, worldwide offer for OEMCAD failiFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiSertifikātsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format pdfIzmērs 268.3 KBDatums 19.29.8Atbilstības deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format pdfIzmērs 422.9 KBDatums 21.3.2ES RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti16905 : residual current circuit breaker ID Fi - 4 poles - 125 A - 30mA - class ACAprakstsresidual current circuit breaker ID Fi - 4 poles - 125 A - 30mA - class ACprp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.5.3Aprakstsresidual current circuit breaker ID Fi - 4 poles - 125 A - 30mA - class ACĶīnas RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti