Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Acti9 NG125
18750 attēlu etiķete Schneider Electric

18750

Green premium brand logo
18750 attēlu etiķete Schneider Electric
18750
Green premium brand logo

Miniature circuit-breaker, Acti9 NG125L, 2P, 10 A, B curve, 50 kA (IEC 60947-2)

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    NG125
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 NG125
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    NG125L
    device application
    Distribution
    poles description
    2P
    number of protected poles
    2
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    10 A 40 °C
    network type
    DC
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    B
    breaking capacity
    100 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    40 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    50 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu 500 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu <= 250 V DC EN/IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A IEC 60947-2
    suitability for isolation
    Yes IEC 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    380...415 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    220...240 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    <= 250 V DC
    magnetic tripping limit
    4 x In
    [Ics] rated service breaking capacity
    75 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    37,5 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    30 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    11,25 kA 75 % EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    50 kA 100 % EN/IEC 60947-2 - 250 V DC
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kVEN/IEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    Manual tripping test
    local signalling
    Trip indicator
    ON/OFF indication
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    YES
    9 mm pitches
    6
    height
    103 mm
    width
    54 mm
    depth
    81 mm
    net weight
    0,48 kg
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    provision for padlocking
    Padlockable
    locking options description
    Integrated padlocking
    connections - terminals
    Tunnel type terminals 1,5…50 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1…35 mm² flexible
    wire stripping length
    20 mm
    tightening torque
    3,5 N.m
    earth-leakage protection
    Separate block
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-2
    IP degree of protection
    IP20 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK05 EN/IEC 62262
    pollution degree
    3 IEC 60947-2
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2 conforming to IEC 60068-1
    relative humidity
    95 % 55 °C
    operating altitude
    2000 m
    ambient air temperature for operation
    -30…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…70 °C
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    471 g
    Iepakojuma 1 augstums
    5,8 cm
    Iepakojuma 1 platums
    8,1 cm
    Iepakojuma 1 garums
    10,8 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    BB1
    Vienību skaits iepakojumā 2
    6
    Iepakojuma 2 svars
    2,905 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    9,1 cm
    Iepakojuma 2 platums
    11,9 cm
    Iepakojuma 2 garums
    36,3 cm
    Vienību tips iepakojumā 3
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 3
    36
    Iepakojuma 3 svars
    17,917 kg
    Iepakojuma 3 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 3 platums
    30 cm
    Iepakojuma 3 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months