19072
-
Raksturlielumi
Main range of product Acti 9product or component type OC and fault contactdevice short name OF and SDsignal contacts composition 2 C/O[In] rated current 3 A 415 V AC - 50/60 Hz6 A <= 240 V AC - 50/60 Hz1 A 130 V DC3 A <= 48 V DC9 mm pitches 1Complementary range compatibility Acti 9 NG125NAActi 9 NG125LMAActi 9 NG125[Ui] rated insulation voltage 690 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-5-1[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kVEN/IEC 60947-5-1mounting mode Fixedmounting support DIN railheight 102,8 mmwidth 15,3 mmdepth 75,5 mmelectrical durability 10000 cycles EN/IEC 60947-5-1connections - terminals Plate terminal1 0,5…2,5 mm² - rigidPlate terminal1 0,5…1,5 mm² - flexiblePlate terminal1 0,5…1,5 mm² - flexible with ferrulePlate terminal2 2,5 mm² - rigidPlate terminal2 2,5 mm² - flexiblePlate terminal2 1,5 mm² - flexible with ferrulewire stripping length 10 mmtightening torque 1 N.mEnvironment standards EN/IEC 60947-5-1product certifications LCIEKEMAASEFAASTApollution degree 3 EN/IEC 60947-5-1tropicalisation 2 EN/IEC 60947-5-1ambient air temperature for operation -25…60 °Cambient air temperature for storage -40…85 °CPacking Units Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 66 gIepakojuma 1 augstums 2,3 cmIepakojuma 1 platums 7,8 cmIepakojuma 1 garums 10,6 cmVienību tips iepakojumā 2 BB1Vienību skaits iepakojumā 2 9Iepakojuma 2 svars 657 gIepakojuma 2 augstums 12 cmIepakojuma 2 platums 9 cmIepakojuma 2 garums 24 cmVienību tips iepakojumā 3 S03Vienību skaits iepakojumā 3 81Iepakojuma 3 svars 6,317 kgIepakojuma 3 augstums 30 cmIepakojuma 3 platums 30 cmIepakojuma 3 garums 40 cmOffer Sustainability REACh regula Nesatur REACh SVHC JāES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur toksiskus smagos metālus JāNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Contractual warranty Garantija 18 months