23049
23049
residual current circuit breaker ID - 4 poles - 63 A - class AC 300 mA
Rādīt vairāk raksturlielumus
23049 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
-
Raksturlielumi
Main product or component type Residual current circuit breaker (RCCB)device short name ID RCCBpoles description 4Pneutral position Left[In] rated current 63 Anetwork type ACearth-leakage sensitivity 300 mAearth-leakage protection time delay Instantaneousearth-leakage protection class Type ACrated breaking and making capacity Im = 1500 A IEC 61008rated conditional short-circuit current Inc 10 kA 63 Autilisation category AC-23A IEC 60947-3Complementary device location in system Outgoernetwork frequency 50/60 Hz[Ue] rated operational voltage 230/400 V[Ui] rated insulation voltage 440 V IEC 60947-3[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kVIEC 60947-39 mm pitches 8net weight 0,45 kgcolour Greymechanical durability 20000 cyclesprovision for padlocking Padlockableconnections - terminals Tunnel type terminals 35 mm² flexibleTunnel type terminals 50 mm² rigidEnvironment standards IEC 60947-1IEC 61008IEC 60947-3tropicalisation 2relative humidity 95 % at 55 °Cambient air temperature for operation -5…40 °Cambient air temperature for storage -40…60 °CPacking Units Iepakojuma 1 svars 0,342 kgIepakojuma 1 augstums 0,760 dmIepakojuma 1 platums 0,850 dmIepakojuma 1 garums 0,900 dmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.Vides informācijas publiskošana WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Contractual warranty Garantija 18 months