24426
24426
Multi9 - C60 UL1077 - MCB - 1P - 2 A - C Curve - 277 V - 5 kA
Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts
30 septembris 2020
Pakalpojuma beigu datums
04 marts 2021
-
Raksturlielumi
Main range Multi 9product name Multi 9 C60product or component type Miniature circuit-breakerdevice short name C60 UL1077device application Distributionpoles description 1Pnumber of protected poles 1[In] rated current 2 A at 25 °Cnetwork type DCACtrip unit technology Thermal-magneticcurve code Cbreaking capacity 10 kA Icu at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-210 kA Icu at 240 V AC conforming to GB 14048.25 kA AIR 277 V AC UL 107710 kA AIR at 240 V AC conforming to UL 107710 kA AIR 65 V DC UL 10773 kA Icu 415 V AC EN/IEC 60947-210 kA Icu at 60 V DC conforming to EN/IEC 60947-23 kA Icu 415 V AC GB 14048.210 kA Icu at 60 V DC conforming to GB 14048.25 kA AIR 277 V AC CSA C22.2 No 23510 kA AIR at 240 V AC conforming to CSA C22.2 No 23510 kA AIR 65 V DC CSA C22.2 No 235suitability for isolation Yes EN/IEC 60947-2Complementary network frequency 50/60 Hz[Ue] rated operational voltage 415 V AC240 V AC60 V DCmagnetic tripping limit 8.5 x In +/- 20 % AC12 x In +/- 20 % DClimitation class 3 EN/IEC 60947-2[Ui] rated insulation voltage 500 V AC conforming to EN/IEC 60947-2[Uimp] rated impulse withstand voltage 6 kVEN/IEC 60947-2contact position indicator Yescontrol type Togglelocal signalling ON/OFF indicationmounting mode Clip-onmounting support DIN rail9 mm pitches 2height 81 mmwidth 18 mmdepth 73 mmnet weight 0,11 kgcolour Greymechanical durability 20000 cycleselectrical durability 10000 cyclesprovision for padlocking Padlockableconnections - terminals Tunnel type terminal (top or bottom)2.5…25 mm² (AWG 14...AWG 4) - rigidwire stripping length 14 mm top or bottomtightening torque 2.5 N.m top or bottomEnvironment standards UL 1077GB 14048.2EN/IEC 60947-2CSA C22.2 No 235product certifications URCSACCCIECIP degree of protection IP20IEC 60529IP40 modular enclosure)IEC 60529pollution degree 3 conforming to EN/IEC 60947-2overvoltage category IVtropicalisation 2 IEC 60068-1relative humidity 95 % 55 °Coperating altitude 2000 mambient air temperature for operation -30…70 °Cambient air temperature for storage -40…80 °CPacking Units Iepakojuma 1 svars 0,121 kgIepakojuma 1 augstums 0,800 dmIepakojuma 1 platums 0,180 dmIepakojuma 1 garums 0,900 dmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula ES RoHS direktīva Atbilstīgs
ES RoHS deklarācijaNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.Vides informācijas publiskošana WEEE Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.Halogēnu satura veiktspēja Halogēnus nesaturošs produktsContractual warranty Garantija 18 months