Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

32753 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Compact NS līdz 630A

Compact NS līdz 630A - 32753

switch disconnectors

32753 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Compact NS līdz 630A
Compact NS līdz 630A - 32753
switch disconnectors

switch-disconnector Compact NS400 NA (1000 V) - 400 A - 3 poles

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    NS400...630
    range
    Compact
    product name
    Compact NS400 NA
    device short name
    Compact NS400 NA
    product or component type
    Switch disconnector
    device application
    Distribution
    poles description
    3P
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ie] rated operational current
    AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz 1150 V
    [Ui] rated insulation voltage
    1250 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kV conforming to IEC 60947-3
    [Ith] conventional free air thermal current
    400 A ( 60 °C )
    [Ue] rated operational voltage
    1150 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    breaking capacity code
    NA
    suitability for isolation
    Yes conforming to IEC 60947-3
    contact position indicator
    Yes
    visible break
    No
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947-3
    Complementary
    control type
    Toggle
    mounting mode
    Fixed
    upside connection
    Front
    downside connection
    Front
    connection pitch
    45 mm
    height
    255 mm
    width
    140 mm
    depth
    110 mm
    product weight
    5.2 kg
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    product certifications
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    ambient air temperature for operation
    -25...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -50...85 °C
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Pamācība par noņemtiem no ražošanas produktiem
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.20.11
    Izmērs 260.7 KB
    Produktu sastāvdaļu apraksts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.17.1
    Izmērs 960.5 KB