Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

32856 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

Skatīt visu Compact NS līdz 630A

Compact NS līdz 630A - 32856

separate components

32856 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
Skatīt visu Compact NS līdz 630A
Compact NS līdz 630A - 32856
separate components

ammeter module - 630 A - 4 poles - for NS 630

Rādīt vairāk raksturlielumus >
32856 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    INS320...630
    INV320...630
    NS400...630
    range
    Compact
    device short name
    Ammeter module
    product or component type
    Ammeter
    device application
    Metering
    range compatibility
    Compact - Compact NS circuit breaker
    Compact - Compact INV circuit breaker
    Compact - Compact INS circuit breaker
    poles description
    4P
    [In] rated current
    630 A
    Complementary
    accuracy class
    Class 4.5
    measurement accuracy
    Ammeter : +/- 6 %
    Environment
    electrical shock protection class
    Class II
    IP degree of protection
    IP40
    IK degree of protection
    IK04
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    AMMETER BLOCK 4P 600A (NS630)
    Datums  13.1.8
    Izmērs 638 KB
    Datums  13.1.8
    Izmērs 650.4 KB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  15.10.1
    Izmērs 719.9 KB