Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

33069 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Micrologic

Micrologic - 33069

Products

33069 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Micrologic
Micrologic - 33069
Products

Micrologic 2.0 trip unit - LI - for NT, NW

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    Masterpact NT
    Masterpact NW
    product or component type
    Control unit
    range compatibility
    Masterpact NT06...16
    Masterpact NW08...40
    Masterpact NW40b...63
    device application
    Distribution
    poles description
    3P
    4P
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    trip unit name
    Micrologic 2.0
    trip unit technology
    Electronic
    trip unit protection functions
    Basic protection
    trip unit rating
    630 A ( 50 °C )
    800 A ( 50 °C )
    1000 A ( 50 °C )
    1250 A ( 50 °C )
    1600 A ( 50 °C )
    2000 A ( 50 °C )
    3200 A ( 50 °C )
    5000 A ( 50 °C )
    6300 A ( 50 °C )
    2500 A ( 50 °C )
    4000 A ( 50 °C )
    protection type
    Instantaneous short-circuit protection
    Overload protection (long time)
    Complementary
    long time pick-up adjustment type Ir
    Adjustable 9 settings
    long time pick-up adjustment range
    0.4...1 x In
    long time delay adjustment type
    Adjustable
    [tr] long-time delay adjustment range
    11 s 7.2 x Ir
    16 s 6 x Ir
    400 s 1.5 x Ir
    0.69 s 7.2 x Ir
    0.7 s 6 x Ir
    0.7 s 7.2 x Ir
    1 s 6 x Ir
    1.38 s 7.2 x Ir
    100 s 1.5 x Ir
    12 s 6 x Ir
    12.5 s 1.5 x Ir
    13.8 s 7.2 x Ir
    16.6 s 7.2 x Ir
    2 s 6 x Ir
    2.7 s 7.2 x Ir
    20 s 6 x Ir
    200 s 1.5 x Ir
    24 s 6 x Ir
    25 s 1.5 x Ir
    300 s 1.5 x Ir
    4 s 6 x Ir
    5.5 s 7.2 x Ir
    50 s 1.5 x Ir
    500 s 1.5 x Ir
    600 s 1.5 x Ir
    8 s 6 x Ir
    8.3 s 7.2 x Ir
    thermal memory
    20 mn
    instantaneous pick-up adjustment type Ii
    Adjustable 9 settings
    instantaneous pick-up adjustment range
    1.5...10 x In
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Lietotāja rokasgrāmata
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.30.10
    Izmērs 14.6 MB
    Datums  18.31.10
    Izmērs 4.9 MB
    Datums  18.31.10
    Izmērs 4.8 MB
    Pamācība par noņemtiem no ražošanas produktiem
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.21.9
    Izmērs 767.7 KB
    Produktu sastāvdaļu apraksts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  17.20.11
    Izmērs 290.1 KB
    Datums  17.9.11
    Izmērs 1 MB