Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

33109 attēlu etiķete Schneider Electric

Skatīt visu Compact NS > 630 A

Compact NS > 630 A - 33109

Auxiliary

33109 attēlu etiķete Schneider Electric
Skatīt visu Compact NS > 630 A
Compact NS > 630 A - 33109
Auxiliary

auxiliary contact - NO/NC low level - NS1600b..3200 NS630b..1600

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    device short name
    OF
    product or component type
    Auxiliary contact
    range compatibility
    Compact Compact NS1600b...3200
    Compact Compact NS630b...1600
    offer type
    C4
    C5
    signal contacts composition
    1 NO/NC
    Complementary
    auxiliary contacts type
    Low level
    mounting mode
    Clip-on
    [Ith] conventional free air thermal current
    5 A
    [Ie] rated operational current
    Utilisation category DC-12 : 0.3 A network: DC at 250 V
    Utilisation category DC-12 : 0.6 A network: DC at 110 V
    Utilisation category DC-12 : 2.5 A network: DC at 48 V
    Utilisation category DC-14 : 0.03 A network: DC at 250 V
    Utilisation category DC-14 : 0.05 A network: DC at 110 V
    Utilisation category DC-14 : 0.2 A network: DC at 48 V
    Utilisation category DC-14 : 1 A network: DC at 24 V
    Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 110 V
    Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 220/240 V
    Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 250 V
    Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 380/440 V
    Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 48 V
    Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 480 V
    Utilisation category AC-15 : 0.1 A network: AC 50/60 Hz at 480 V
    Utilisation category AC-15 : 1.5 A network: AC 50/60 Hz at 380/440 V
    Utilisation category AC-15 : 2 A network: AC 50/60 Hz at 220/240 V
    Utilisation category AC-15 : 2.5 A network: AC 50/60 Hz at 110 V
    Utilisation category AC-15 : 3 A network: AC 50/60 Hz at 24 V
    Utilisation category AC-15 : 3 A network: AC 50/60 Hz at 48 V
    Utilisation category DC-12 : 5 A network: DC at 24 V
    Utilisation category AC-12 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 24 V
    minimum load
    1 mA at 4 V DC
    Contractual warranty
    Warranty period
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.29.11
    Izmērs 39.7 MB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.31.10
    Izmērs 4.1 MB
    Datums  18.31.10
    Izmērs 2.6 MB
    Produktu sastāvdaļu apraksts
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  18.7.2
    Izmērs 204.2 KB