Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   ComPact NS
33226 attēlu etiķete Schneider Electric

33226

33226 attēlu etiķete Schneider Electric
33226

circuit breaker basic frame, ComPact NS 630bL, 150 kA at 415 VAC, 630 A, fixed, manually operated, without trip unit, 4 P

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    ComPact
    range of product
    ComPact NS630b...1600
    device short name
    Compact NS630bL
    product or component type
    Basic frame
    device application
    Distribution
    Number of poles
    4P
    neutral position
    Left
    [In] rated current
    630 A 50 °C
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    suitability for isolation
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    130 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA Icu 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    150 kA Icu 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    100 kA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Performance level
    L 150 kA 415 V AC
    control type
    Toggle
    Rotary handle
    mounting mode
    Fixed
    Complementary
    [Ui] rated insulation voltage
    800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kVIEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    100 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    130 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    150 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    150 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    mechanical durability
    10000 cycles IEC 60947-2
    electrical durability
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    3000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    4000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    power losses
    15 W
    mounting support
    Backplate
    connection pitch
    70 mm
    protection type
    Without protection
    Height (H)
    327 mm
    Width (W)
    280 mm
    Depth (D)
    147 mm
    Environment
    standards
    IEC 60947-2
    product certifications
    ASTA
    ASEFA
    LCIE
    pollution degree
    3 IEC 60947
    IP degree of protection
    IP40IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 EN 50102
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…85 °C
    Lepakojuma vienības
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    15,757 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    37 cm
    Iepakojuma 1 platums
    38 cm
    Iepakojuma 1 garums
    30 cm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas12
    • English12
    • Chinese3
    • French7
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    Masterpact NT and NW Catalog (Versija 4.4)
    Apraksts
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 26.4 MB
    Datums 20.18.12
    Apraksts
    Masterpact NT and NW Catalog
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versija 3.3)
    Apraksts
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 111 MB
    Datums 20.13.8
    Apraksts
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.6 MB
    Datums 18.23.4
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versija 3.0)
    Apraksts
    Masterpact NT
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 479.5 KB
    Datums 20.8.12
    Apraksts
    Masterpact NT