Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   ComPact NS
33231 attēlu etiķete Schneider Electric

33231

Green premium brand logo
33231 attēlu etiķete Schneider Electric
33231
Green premium brand logo

circuit breaker basic frame, ComPact NS 800H, 70 kA at 415 VAC, 800 A, fixed, manually operated, without trip unit, 3 P

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    ComPact
    range of product
    ComPact NS630b...1600
    device short name
    Compact NS800H
    product or component type
    Basic frame
    device application
    Distribution
    Number of poles
    3P
    [In] rated current
    800 A 50 °C
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    suitability for isolation
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    utilisation category
    Category B
    [Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    65 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    Performance level
    H 70 kA 415 V AC
    control type
    Toggle
    Rotary handle
    mounting mode
    Fixed
    Complementary
    [Ui] rated insulation voltage
    800 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    8 kVIEC 60947-2
    [Ics] rated service short-circuit breaking capacity
    30 kA 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    40 kA 500/525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    50 kA 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    50 kA 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    50 kA 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 manual operation)
    [Icw] rated short-time withstand current
    19,2 kA 1 s IEC 60947-2
    integral instant protection
    40 kA
    mechanical durability
    10000 cycles IEC 60947-2
    electrical durability
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 IEC 60947-2
    power losses
    15 W
    mounting support
    Backplate
    connection pitch
    70 mm
    protection type
    Without protection
    Height (H)
    327 mm
    Width (W)
    210 mm
    Depth (D)
    147 mm
    Environment
    standards
    IEC 60947-2
    product certifications
    ASEFA
    LCIE
    ASTA
    pollution degree
    3 conforming to IEC 60947
    IP degree of protection
    IP40IEC 60529
    IK degree of protection
    IK07 EN 50102
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -50…85 °C
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    10,076 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    3,700 dm
    Iepakojuma 1 platums
    3,950 dm
    Iepakojuma 1 garums
    2,300 dm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas16
    • Latviešu6
    • English13
    • Chinese4
    • French8
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    Masterpact NT and NW Catalog (Versija 4.4)
    Apraksts
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 26.4 MB
    Datums 20.18.12
    Apraksts
    Masterpact NT and NW Catalog
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versija 3.3)
    Apraksts
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 111 MB
    Datums 20.13.8
    Apraksts
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    NS 3P FIXED BASIC BREAKER (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    zip
    602.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.5 MB
    Datums 13.25.9
    Faili dokumentā
    zip
    602.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 862.7 KB
    Datums 13.22.4
    Faili dokumentā