Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Masterpact atvienošanas pārslēgi
48054 attēlu etiķete Schneider Electric

48054

Green premium brand logo
48054 attēlu etiķete Schneider Electric
48054
Green premium brand logo

switch-disconnector Masterpact NW16HA - 1600 A - 690 V - 4 poles - fixed

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Masterpact
    product name
    Masterpact NW
    product or component type
    Switch disconnector
    device short name
    Masterpact NW16
    switch-disconnector name
    Masterpact NW16HA
    device application
    Protection
    poles description
    4P
    network type
    AC
    network frequency
    50/60 Hz
    [Ie] rated operational current
    1600 A AC 50/60 Hz 690 V
    [Ui] rated insulation voltage
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    12 kVIEC 60947-3
    [Icm] rated short-circuit making capacity
    105 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] rated operational voltage
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
    breaking capacity code
    HA
    suitability for isolation
    Yes IEC 60947-3
    contact position indicator
    Yes
    visible break
    No
    pollution degree
    4 IEC 60664-1
    Complementary
    control type
    Push-button
    mounting mode
    Fixed
    operating rate
    10 cyc/h maximum
    [Icw] rated short-time withstand current
    36 kA 3 s IEC 60947-3
    50 kA 1 s IEC 60947-3
    mechanical durability
    12500 cycles without maintenance IEC 60947-3
    25000 cycles with maintenance IEC 60947-3
    electrical durability
    AC-23A 10000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3
    AC-23A 10000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3
    AC-3 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3
    connection pitch
    115 mm
    height
    352 mm
    width
    537 mm
    depth
    297 mm
    net weight
    80 kg
    Environment
    standards
    IEC 60947-3
    product certifications
    ASEFA
    ASTA
    ambient air temperature for operation
    -25…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -35…85 °C
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
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Nesatur PVH
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas13
    • Latviešu7
    • English10
    • Chinese5
    • French6
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    Masterpact NT and NW Catalog (Versija 4.4)
    Apraksts
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 26.4 MB
    Datums 20.18.12
    Apraksts
    Masterpact NT and NW Catalog
    Lietotāja rokasgrāmata
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 4 MB
    Datums 16.1.4
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    switch disconnector Masterpact NT (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    zip
    263.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 755.4 KB
    Datums 13.12.9
    Faili dokumentā
    zip
    263.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 1.1 MB
    Datums 13.21.4
    Faili dokumentā
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 379.5 KB
    Datums 17.6.3