

Horizontal rear connection, MasterPact NW08/NW20, 4 poles, fixed/drawout, 800A/2000A, top mounting
48168
Specifikācijas
produkta vai sastāvdaļas veids | Rear connection |
---|---|
accessory / separate part category | Connection accessory |
Range compatibility | Masterpact MasterPact NW08 Masterpact MasterPact NW10 Masterpact MasterPact NW12 Masterpact MasterPact NW16 Masterpact MasterPact NW20 |
Poles description | 4P |
montāžas režīms | Fixed + drawout |
[In] nominālā strāva | 800…2000 A |
Location of connection | Rear |
---|---|
localisation on device | Top |
Connection position | Horizontal |
Connection pitch | 115 mm |
Pirmā iepakojuma vienības tips | Db |
---|---|
Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
1. iepakojuma augstums | 5,0 cm |
1. iepakojuma platums | 7,5 cm |
1. iepakojuma garums | 5,0 cm |
Package 1 Weight | 1,92 kg |
Garantija | 18 months |
---|