Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.
 

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

switch-disconnector Masterpact NW40bHA - 4000 A - 690 V - 4 poles - drawout

48341

notification_ok
Produkta ekoloģiskie raksturlielumi Papildinformācija
arrow2_down

Specifikācijas

Main
rangeMasterpact
product nameMasterPact NW
product or component typeSwitch disconnector
device short nameMasterPact NW40b
switch-disconnector nameMasterPact NW40bHA
device applicationProtection
poles description4P
network typeAC
network frequency50/60 Hz
[Ie] rated operational current4000 A AC 50/60 Hz 690 V
[Ui] rated insulation voltage1000 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
[Uimp] rated impulse withstand voltage12 kVIEC 60947-3
[Icm] rated short-circuit making capacity187 kA 220...690 V AC 50/60 Hz
[Ue] rated operational voltage690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-3
breaking capacity codeHA
suitability for isolationYes IEC 60947-3
contact position indicatorYes
visible breakNo
pollution degree4 IEC 60664-1
Complementary
control typePush-button
mounting modeDrawout
mounting supportChassis
operating rate10 cyc/h maximum
[Icw] rated short-time withstand current85 kA 1 s IEC 60947-3
85 kA 3 s IEC 60947-3
mechanical durability10000 cycles with maintenance IEC 60947-3
5000 cycles without maintenance IEC 60947-3
electrical durabilityAC-3 6000 cycles 440/690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3
AC-23A 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3
AC-23A 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance IEC 60947-3
connection pitch230 mm
height352 mm
width997 mm
depth297 mm
net weight160 kg
Environment
standardsIEC 60947-3
product certificationsASEFA
ASTA
ambient air temperature for operation-25…70 °C
ambient air temperature for storage-35…85 °C
Lepakojuma vienības
Vienību tips iepakojumā 1PCE
Vienību skaits iepakojumā 11
Iepakojuma 1 svars140,0 kg
Iepakojuma 1 augstums20 cm
Iepakojuma 1 platums30 cm
Iepakojuma 1 garums35 cm
Contractual warranty
Garantija18 months
arrow2_down

Ilgtspējības nodaļa

Green premium brand logo
Green PremiumTM etiķete ir Schneider Electric apņemšanās piegādāt izstrādājumus ar savā klasē labākajiem ekoloģiskajiem raksturlielumiem. Green Premium apliecina atbilstību jaunākajiem noteikumiem, caurskatāmību par ietekmi uz vidi, kā arī aprites un zema CO 2 produktiem.
Labklājības veiktspēja

Nesatur dzīvsudrabu

notification_ok

Informācija par RoHS izņēmumiem

Nesatur PVH

notification_ok

REACh regula

ES RoHS direktīva

Ķīnas RoHS regula