Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Fupact INF, ISFL, ISFT
49917 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

49917

49917 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
49917

current transformer measurement - class 1 - 400/5 A -power consumption 10 VA

Rādīt vairāk raksturlielumus
49917 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    ISFL250...630
    range
    FuPact
    product or component type
    Current transformer
    device application
    Power supply
    range compatibility
    Fupact ISFL fuse-switch disconnector
    current transformer ratio
    400/5 A
    power consumption in VA
    10 VA
    Complementary
    accessory / separate part category
    Measurement accessory
    current transformer type
    Measurement class 1
    height
    78 mm
    width
    60 mm
    depth
    30 mm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas3
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Accessories\Current transformer\Side view (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    dxf
    29.7 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    3.4 KB
    dwg
    8.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 42.4 KB
    Datums  05.3.2
    Faili dokumentā
    dxf
    29.7 KB
    dwf
    1.1 KB
    wmf
    3.4 KB
    dwg
    8.3 KB
    Accessories\Current transformer\Front view (Versija 1.0)
    Faili dokumentā
    dwg
    11.5 KB
    dxf
    42 KB
    dwf
    1.9 KB
    wmf
    5.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 61.2 KB
    Datums  05.2.2
    Faili dokumentā
    dwg
    11.5 KB
    dxf
    42 KB
    dwf
    1.9 KB
    wmf
    5.8 KB
    Instrukcijas lapa
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 4.9 MB
    Datums  19.13.2
Salīdzināt produktus: /