Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Fupact INF, ISFL, ISFT
49921 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

49921

49921 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
49921

bloc 3P equiped with 1 current transformer 60/5 - class 1 - for ISFL160

Rādīt vairāk raksturlielumus
49921 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    ISFL160
    range
    FuPact
    product or component type
    Current transformer
    device application
    Power supply
    range compatibility
    Fupact ISFL fuse-switch disconnector
    poles description
    3P
    current transformer ratio
    60/5 A
    power consumption in VA
    1,5 VA
    Complementary
    accessory / separate part category
    Measurement accessory
    current transformer type
    Measurement class 1
    height
    328,5 mm
    width
    49,5 mm
    depth
    30 mm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas1
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 598.2 KB
    Datums  13.10.9
    Faili dokumentā
    zip
    315.2 KB
Salīdzināt produktus: /