Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Varpact
51807 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

51807

51807 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
51807

correction module - Varpact Comfort - 30kvar

Rādīt vairāk raksturlielumus
51807 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    Varpact Comfort
    device short name
    Varpact
    network frequency
    50 Hz
    capacitor technology
    3P capacitor
    reactive power rating
    30 kvar 400 V AC 50 Hz polluted
    module type
    Single step
    number of steps
    1 x 30 kvar
    network rated voltage
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    network pollution level
    Polluted 15…25 %) 400 V 50 Hz
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V AC 50 Hz
    mounting location
    Inside main low voltage switchboard
    In stand-alone cubicles
    Complementary
    device wiring
    Cable 35 kA
    capacitor voltage
    480 V AC, 50 Hz
    power losses
    <= 2 W/kVAr maximum current
    capacitance tolerance
    - 5 % to 10 %
    rated short-duration power frequency withstand voltage
    3 kV 50 Hz 1 minute
    maximum permissible voltage
    1.1 x Un 8 hours over 24 hours) IEC 60831
    [Imp] maximum permanent current
    1.5 x I1 400 V
    colour code
    RAL 7016
    height
    374 mm
    width
    565 mm
    depth
    231 mm
    net weight
    10 kg
    Environment
    standards
    IEC 60439-1
    EN 60439-1
    IEC 61921
    ambient air temperature for operation
    -5…40 °C
    average ambient air temperature for operation
    25 °C average over 1 year)
    35 °C average over 24 hours)
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas4
    • English4
    • French1
    Lietotāja rokasgrāmata
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    LV Installation Guide 2009 (PFC) (Versija 0)
    Faili dokumentā
    pdf
    11.4 MB
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 23.4 MB
    Datums  09.15.4
    Faili dokumentā
    pdf
    11.4 MB
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 281.1 KB
    Datums  06.29.8
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.6 MB
    Datums  18.20.10
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 92.3 KB
    Datums  11.21.11
Salīdzināt produktus: /