Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Varset
52876 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

52876

52876 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts
52876

capacitor bank - Varset Classic - with CB - 400/415V - 75kvar - step 5x15

Rādīt vairāk raksturlielumus
52876 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai iegūtu vairāk informācijas.
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    VarSet
    device short name
    Varset Classic
    device presentation
    Enclosure C2
    network frequency
    50 Hz
    capacitor technology
    3P capacitor
    reactive power rating
    75 kvar 400 V AC 50 Hz
    number of steps
    5 x 15 kvar
    network rated voltage
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    network pollution level
    No polluted 0…15 %) 400 V
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    Complementary
    device composition
    Circuit-breaker equipment protection
    Contactor
    Controller equipment regulation
    Incoming circuit-breaker equipment protection
    Varplus² capacitors
    device wiring
    Cables
    internal voltage transformer
    400/230 V
    capacitor voltage
    415 V AC, 50 Hz
    capacitance tolerance
    - 5 % to 10 %
    rated short-duration power frequency withstand voltage
    2.5 kV 50 Hz 1 minute
    maximum permissible voltage
    1.1 x Un 8 hours over 24 hours) IEC 60831
    [Imp] maximum permanent current
    400 V 1.3 x I1
    colour code
    RAL 9001
    height
    800 mm
    width
    500 mm
    depth
    275 mm
    net weight
    47 kg
    Environment
    standards
    IEC 60439-1
    IEC 61921
    EN 60439-1
    IP degree of protection
    IP31
    ambient air temperature for operation
    -5…40 °C
    average ambient air temperature for operation
    25 °C annual)
    35 °C over 24 hours)
    Lepakojuma vienības
    Iepakojuma 1 svars
    47,000 kg
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk
    Skatīt mazāk

    Dokumenti

    Valoda
    • English2
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 838 KB
    Datums 18.21.10
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums
    Pievienot mapei Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 79.7 KB
    Datums 11.6.12