Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Varset
52953 attēlu etiķete Schneider Electric
Ierobežota pakalpojumu pārdošana

52953

52953 attēlu etiķete Schneider Electric
Ierobežota pakalpojumu pārdošana
52953

capacitor bank - Varset Classic - 400/415V - 570kvar - step 19x30 cubicle A3

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Pārtraukts 31 decembris 2013
Tuvojas pakalpojuma beigu datums 30 aprīlis 2021
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range of product
    VarSet
    device short name
    Varset Classic
    device presentation
    Cubicle A3
    network frequency
    50 Hz
    capacitor technology
    3P capacitor
    reactive power rating
    570 kvar 400 V AC 50 Hz
    number of steps
    19 x 40 kvar
    network rated voltage
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    network pollution level
    No polluted 0…15 %) 400 V
    [Ui] rated insulation voltage
    690 V
    Complementary
    device composition
    Contactor
    Controller equipment regulation
    Incoming circuit-breaker equipment protection
    Varplus² capacitors
    device wiring
    Cables
    internal voltage transformer
    400/230 V
    capacitor voltage
    415 V AC, 50 Hz
    capacitance tolerance
    - 5 % to 10 %
    rated short-duration power frequency withstand voltage
    2.5 kV 50 Hz 1 minute
    maximum permissible voltage
    1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
    [Imp] maximum permanent current
    400 V 1.3 x I1
    colour code
    RAL 9001
    height
    2000 mm
    width
    800 mm
    depth
    600 mm
    net weight
    185 kg
    Environment
    standards
    IEC 60439-1
    IEC 61921
    EN 60439-1
    IP degree of protection
    IP31
    ambient air temperature for operation
    -5…40 °C
    average ambient air temperature for operation
    25 °C annual)
    35 °C (over 24 hours)
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    185,000 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    20,500 dm
    Iepakojuma 1 platums
    8,000 dm
    Iepakojuma 1 garums
    6,000 dm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months