Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Multi9
60488 attēlu etiķete Schneider Electric

60488

60488 attēlu etiķete Schneider Electric
60488

1 set of 20 comb busbar tooth covers for C60 UL 1077

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Multi 9
    product or component type
    Comb busbar tooth cover
    accessory / separate part category
    Insulation accessory
    quantity per set
    Set of 20
    Complementary
    standards
    UL 1077
    height
    18 mm
    range compatibility
    Acti 9
    Multi 9 C60 C60SP comb busbar
    suitable for comb busbar
    Uncuttable
    suitable for comb busbar distrubution type
    1 L
    2 L
    3 L
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    20 g
    Iepakojuma 1 augstums
    1,5 cm
    Iepakojuma 1 platums
    10 cm
    Iepakojuma 1 garums
    17 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 2
    72
    Iepakojuma 2 svars
    1,783 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
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
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months