Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Wibe Cable Trays
783672 attēlu etiķete Schneider Electric

783672

Green premium brand logo
783672 attēlu etiķete Schneider Electric
783672
Green premium brand logo

Wibe - T-junction W12F/40-100 - steel hot-dip galvanized

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Trays
    product or component type
    T-junction
    device short name
    W12F
    mounting location
    Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
    Complementary
    operating angle
    90 °
    direction change type
    Horizontal
    product destination
    Cable tray H= 40 mm W= 100 mm
    mounting mode
    Push-in
    fixing mode
    By locking plug
    By bolt
    material with surface treatment
    Steel, hot-dip galvanized
    corrosion class
    C3/C4
    depth
    312 mm
    net weight
    60 kg / set of 100
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    4,280 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    40,000 mm
    Iepakojuma 1 platums
    200,000 mm
    Iepakojuma 1 garums
    312,000 mm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months