Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Wibe Cable Ladders
791066 attēlu etiķete Schneider Electric

791066

Green premium brand logo
791066 attēlu etiķete Schneider Electric
791066
Green premium brand logo

Wibe - support bracket HSO-400 M10 - steel hot-dip galvanized

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Wibe
    product or component type
    Support bracket
    range compatibility
    Wibe
    mounting location
    Area with high level of environmental corrosion, humidity and airborne pollution industrial and coastal areas, chemical plants
    Complementary
    mounting support
    M16 threaded rod
    product destination
    cable ladder 400 mm
    material with surface treatment
    Steel, hot-dip galvanized
    corrosion class
    C3/C4
    height
    26 mm
    width
    460 mm
    depth
    48 mm
    net weight
    84 kg / set of 100
    Packing Units
    Iepakojuma 1 svars
    0,870 g
    Iepakojuma 1 garums
    1,000 mm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months