Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Wibe Cable Ladders
792729 attēlu etiķete Schneider Electric

792729

Green premium brand logo
792729 attēlu etiķete Schneider Electric
792729
Green premium brand logo

Wibe - Pendant bar 1-800- steel pre-galvanized

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    Wibe
    range of product
    Wibe Cable Trays
    Wibe Cable Ladders
    product or component type
    Pendant bar
    device short name
    1
    product specific application
    Reduce deflection of heavy load
    mounting location
    Partly outdoor environment with low exposure to corrosion ware-houses and parking garages
    Complementary
    product destination
    vertical piece
    material with surface treatment
    Steel, pre-galvanized
    corrosion class
    C2
    height
    815 mm
    width
    246 mm
    depth
    40 mm
    net weight
    82 kg / set of 100
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    820 g
    Iepakojuma 1 augstums
    12,3 cm
    Iepakojuma 1 platums
    4 cm
    Iepakojuma 1 garums
    81,5 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    Nesatur REACh SVHC
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana