81385
81385
PratiKa wander plug - straight - 63 A - 3P + E - 480...500 V AC - IP67
Rādīt vairāk raksturlielumus-
Raksturlielumi
Main range PratiKaproduct or component type Wander plugdevice short name PratiKa plugplug, socket category Low voltagepoles description 3P + Enetwork type ACoutlet standard IndustrialComplementary plug, socket, control station shape Straight[In] rated current 63 A[Ue] rated operational voltage 480...500 Vnetwork frequency 50/60 Hzground lug clockwise position 7 hplug, socket material Housing self-extinguishing engineering polymercontacts material Pins nickel plated brassconnections - terminals Captive screwscable cross section 6…25 mm²cable outer diameter 17…31 mmcable entry Cable glandthread type Pg 36net weight 0,735 kgheight 265 mmwidth 110 mmdepth 110 mmcolour Grey RAL 7035)voltage colour BlackEnvironment standards IEC 60309-2IEC 60309-1IP degree of protection IP67 IEC 60529IK degree of protection IK08 EN 62262fire resistance 850 °C IEC 60695-2-11relative humidity 50 % 40 °C70 % 30 °C90 % 20 °Coperating altitude 2000 mambient air temperature for operation 35 °C 86400 s ) -25…40 °CPacking Units Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 736 gIepakojuma 1 augstums 11,2 cmIepakojuma 1 platums 11,3 cmIepakojuma 1 garums 26 cmVienību tips iepakojumā 2 S03Vienību skaits iepakojumā 2 10Iepakojuma 2 svars 7,847 kgIepakojuma 2 augstums 30 cmIepakojuma 2 platums 30 cmIepakojuma 2 garums 40 cmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula ES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
ES RoHS deklarācijaNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.Vides informācijas publiskošana Contractual warranty Garantija 18 months