Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Pratika
82046 attēlu etiķete Schneider Electric

82046

Green premium brand logo
82046 attēlu etiķete Schneider Electric
82046
Green premium brand logo

Unika interlocked socket - 32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44 - panel

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    PratiKa
    product or component type
    Interlocked socket
    device short name
    Unika socket
    plug, socket category
    Low voltage
    poles description
    3P + E
    network type
    AC
    outlet standard
    Industrial
    Complementary
    mounting mode
    Panel-mounted
    [In] rated current
    32 A
    [Ue] rated operational voltage
    380...415 V
    network frequency
    50/60 Hz
    ground lug clockwise position
    6 h
    protection type
    Without protection
    plug, socket material
    Housing self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Sleeves nickel plated brass
    connections - terminals
    Captive screws
    maximum cable cross section
    10 mm²
    maximum cable outer diameter
    25 mm
    cable entry
    Cable gland
    thread type
    Pg 21
    net weight
    0,74 kg
    base dimension
    103 x 225 mm
    height
    225 mm
    width
    103 mm
    depth
    128 mm
    colour
    Grey RAL 7035)
    voltage colour
    Red
    Environment
    standards
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP degree of protection
    IP44 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK09 EN 62262
    fire resistance
    750 °C IEC 60695-2-11
    relative humidity
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    ambient air temperature for operation
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    705 g
    Iepakojuma 1 augstums
    11 cm
    Iepakojuma 1 platums
    17 cm
    Iepakojuma 1 garums
    26 cm
    Vienību tips iepakojumā 2
    S03
    Vienību skaits iepakojumā 2
    5
    Iepakojuma 2 svars
    4,012 kg
    Iepakojuma 2 augstums
    30 cm
    Iepakojuma 2 platums
    30 cm
    Iepakojuma 2 garums
    40 cm
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
    ES RoHS deklarācija
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.
    Vides informācijas publiskošana