Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Skatīt visus   Pratika
83149 attēlu etiķete Schneider Electric
Tiks pārtraukts

83149

83149 attēlu etiķete Schneider Electric
Tiks pārtraukts
83149

Unika interlocked socket - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44 - wall

Rādīt vairāk raksturlielumus
Komerciālais statuss
Tiks pārtraukts 15 decembris 2021
Tuvojas pakalpojuma beigu datums 15 decembris 2021
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    range
    PratiKa
    product or component type
    Interlocked socket
    device short name
    Unika socket
    plug, socket category
    Low voltage
    poles description
    3P + N + E
    network type
    AC
    outlet standard
    Industrial
    Complementary
    mounting mode
    Wall-mounted
    [In] rated current
    32 A
    [Ue] rated operational voltage
    480...500 V
    network frequency
    50/60 Hz
    ground lug clockwise position
    7 h
    protection type
    Fuse
    fuse type
    Cylindrical
    fuse size
    10.3 x 38 mm
    plug, socket material
    Housing self-extinguishing engineering polymer
    contacts material
    Sleeves nickel plated brass
    connections - terminals
    Captive screws
    maximum cable cross section
    10 mm²
    maximum cable outer diameter
    25 mm
    cable entry
    Cable gland
    thread type
    Pg 21
    net weight
    1,196 kg
    base dimension
    103 x 255 mm
    height
    255 mm
    width
    103 mm
    depth
    152 mm
    colour
    Grey RAL 7035)
    voltage colour
    Black
    Environment
    standards
    IEC 60309-2
    IEC 60309-1
    IP degree of protection
    IP44 IEC 60529
    IK degree of protection
    IK09 EN 62262
    fire resistance
    750 °C IEC 60695-2-11
    relative humidity
    50 % 40 °C
    70 % 30 °C
    90 % 20 °C
    ambient air temperature for operation
    35 °C 86400 s )
    -25…40 °C
    Packing Units
    Vienību tips iepakojumā 1
    PCE
    Vienību skaits iepakojumā 1
    1
    Iepakojuma 1 svars
    1,2 kg
    Iepakojuma 1 augstums
    15,2 cm
    Iepakojuma 1 platums
    10,3 cm
    Iepakojuma 1 garums
    25,5 cm
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months