83524
83524
PratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44
Rādīt vairāk raksturlielumus-
Raksturlielumi
Main range PratiKaproduct or component type Plugdevice short name PratiKa plugplug, socket category Low voltagepoles description 3P + N + Enetwork type ACoutlet standard IndustrialComplementary mounting mode Wall-mountedplug, socket, control station shape Angled[In] rated current 32 A[Ue] rated operational voltage 480...500 Vnetwork frequency 50/60 Hzground lug clockwise position 7 hplug, socket material self-extinguishing engineering polymercontacts material Pins nickel plated brassconnections - terminals Captive screwscable cross section 2,5…10 mm²cable outer diameter 11,5…21 mmnet weight 0,468 kgbase dimension 106 x 130 mmheight 130 mmwidth 106 mmdepth 132 mmcolour Grey (RAL 7035)voltage colour BlackEnvironment standards EN 60309-1EN 60309-2IP degree of protection IP44 IEC 60529IK degree of protection IK08 EN 62262fire resistance 850 °C IEC 60695-2-1relative humidity 50 % 40 °C70 % 30 °C90 % 20 °Coperating altitude 2000 mambient air temperature for operation 35 °C 86400 s ) -25…40 °CLepakojuma vienības Iepakojuma 1 svars 0,568 kgIepakojuma 1 augstums 0,010 dmIepakojuma 1 platums 0,010 dmIepakojuma 1 garums 0,020 dmOffer Sustainability Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss Green Premium izstrādājumsREACh regula ES RoHS direktīva Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
ES RoHS deklarācijaNesatur dzīvsudrabu JāInformācija par RoHS izņēmumiem Ķīnas RoHS regula Ķīnas RoHS deklarācija
Produkts neietilpst Ķīnas RoHS ietvaros. Vielas deklarācijai informatīva nozīme.Vides informācijas publiskošana Contractual warranty Garantija 18 months -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas6
- Latviešu3
- English3
- French1
- German1
- Italian1
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiPratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Versija 1.5)AprakstsCatalogue PratiKaprp.document.label.format pdfIzmērs 6.1 MBDatums 19.7.3AprakstsCatalogue PratiKaPratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Versija 1.1)Faili dokumentāAprakstsPratiKa Plugs and Sockets - Offer panoramaprp.document.label.format zipIzmērs 10.1 MBDatums 16.1.2Faili dokumentāAprakstsPratiKa Plugs and Sockets - Offer panoramaAtbilstības deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format pdfIzmērs 209 KBDatums 19.5.7ES RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti83524 : PratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44AprakstsPratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44prp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.8.3AprakstsPratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44REACh deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti83524 : PratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44AprakstsPratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44prp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.8.3AprakstsPratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44Ķīnas RoHS deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumenti83524 : PratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44AprakstsPratiKa industrial plug - 32 A - 3P + N + E - 480...500 V AC - IP44prp.document.label.format pdfIzmērs 195.3 KBDatums 21.8.3