83528
-
Raksturlielumi
Main range PratiKaproduct or component type Plug with phase inverterdevice short name PratiKa plugplug, socket category Low voltagepoles description 3P + Enetwork type ACoutlet standard IndustrialComplementary mounting mode Wall-mountedplug, socket, control station shape Angled[In] rated current 16 A[Ue] rated operational voltage 200...250 Vnetwork frequency 50/60 Hzground lug clockwise position 9 hplug, socket material self-extinguishing engineering polymercontacts material Pins nickel plated brassconnections - terminals Captive screwscable cross section 1…4 mm²cable outer diameter 8…15 mmnet weight 0,26 kgbase dimension 80 x 100 mmheight 140 mmwidth 80 mmdepth 109 mmcolour Grey RAL 7035)voltage colour BlueEnvironment standards EN 60309-2EN 60309-1IP degree of protection IP44 IEC 60529IK degree of protection IK08 EN 62262fire resistance 850 °C IEC 60695-2-1relative humidity 50 % 40 °C70 % 30 °C90 % 20 °Coperating altitude 2000 mambient air temperature for operation 35 °C 86400 s ) -25…40 °CLepakojuma vienības Vienību tips iepakojumā 1 PCEVienību skaits iepakojumā 1 1Iepakojuma 1 svars 228 gIepakojuma 1 augstums 11 cmIepakojuma 1 platums 14 cmIepakojuma 1 garums 8 cmContractual warranty Garantija 18 months -
Skatīt vairāk
Dokumenti
Valoda- Visas valodas3
- English3
- French1
- German1
- Italian1
KatalogsFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiPratiKa Plugs and Sockets - Sources files (Versija 1.5)AprakstsCatalogue PratiKaprp.document.label.format pdfIzmērs 6.1 MBDatums 19.7.3AprakstsCatalogue PratiKaPratiKa Plugs and Sockets - Offer panorama (Versija 1.1)Faili dokumentāAprakstsPratiKa Plugs and Sockets - Offer panoramaprp.document.label.format zipIzmērs 10.1 MBDatums 16.1.2Faili dokumentāAprakstsPratiKa Plugs and Sockets - Offer panoramaAtbilstības deklarācijaFormātsIzmērsDatumsPievienot mapei Mani dokumentiprp.document.label.format pdfIzmērs 209 KBDatums 19.5.7