Latvia

Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu

A9A26924 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

A9A26924 attēlu etiķete Schneider Electric
Pārtraukts

Acti 9 - Auxiliary contact iOF - 1 C/O - AC/DC

Rādīt vairāk raksturlielumus >
A9A26924 nav aizstāts. Lūdzu, sazinieties ar savu klientu speciālists, lai iegūtu vairāk informācijas.
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti

  • Main
    range of product
    Acti 9
    product or component type
    OC contact
    device short name
    IOF
    signal contacts composition
    1 C/O
    [In] rated current
    1 A at 130 V DC
    1.5 A at 60 V DC
    2 A at 48 V DC
    6 A at 24 V DC
    3 A at 415 V AC - 50/60 Hz
    6 A at 240 V AC - 50/60 Hz
    9 mm pitches
    1
    Complementary
    range compatibility
    Acti 9 iC60
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iSW
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 iC60 RCBO
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC40
    [Ui] rated insulation voltage
    4 kV
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    height
    86 mm
    width
    9 mm
    depth
    73 mm
    product weight
    32 g
    colour
    White
    connections - terminals
    Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 1.5 mm² flexible with ferrule
    Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 1...4 mm² rigid
    Screw clamp terminal in bottom 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² flexible
    Screw clamp terminal in bottom 2 cable(s) 2.5 mm² rigid
    wire stripping length
    10 mm
    tightening torque
    1 N.m
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    IP degree of protection
    IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    pollution degree
    3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    ambient air temperature for operation
    -35...70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40...85 °C
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
    ACTI9 IOF 240-415VAC 24-130VDC OC CONTAC
    Datums  14.13.3
    Izmērs 414.9 KB
    Datums  14.13.3
    Izmērs 304.4 KB
    Datums  14.13.3
    Izmērs 369.1 KB
    CAD files for A9A26924: iOF Auxiliary contact (Versija 1.0)
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    9 mm iOF, iSD, iOF/SD+OF - instruction sheet for box (Versija 01)
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.8.3
    Izmērs 0
    Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Acti 9 Auxiliary contact : iOF, iSD, iOF/SD+OF (Versija 2.1)
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Acti9 Auxiliary contact PEP (Versija 2.1)
    Datums  16.8.1
    Izmērs 184 KB
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.8.3
    Izmērs 0