Latvia
Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Laipni lūdzam mūsu tīmekļa vietnē!

Varat izvēlēties citu valsti, lai skatītu pieejamo produkciju, vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni, lai skatītu informāciju par uzņēmumu.

Izvēlieties citu valsti vai reģionu
Skatīt visu Acti 9 iC60
A9A26948 attēlu etiķete Schneider Electric

A9A26948

A9A26948 attēlu etiķete Schneider Electric
A9A26948

voltage release - iMX+OF - tripping unit - 12..24 VAC

Rādīt vairāk raksturlielumus >
Pievienot sadaļai Mani produkti Noņemt no sadaļas Mani produkti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Main
    range of product
    Acti 9
    product or component type
    Shunt trip release with OC contact
    device short name
    IMX+OF
    signal contacts composition
    1 C/O
    [Ie] rated operational current
    AC-12 6 A 12 V AC 50 Hz
    AC-12 6 A 24 V AC 50 Hz
    DC-12 6 A 12 V DC
    DC-12 6 A 24 V DC
    [Uc] control circuit voltage
    12...24 V AC 50/60 Hz
    12...24 V DC
    9 mm pitches
    2
    Complementary
    range compatibility
    Acti 9 iC65
    Acti 9 ARA
    Acti 9 iDPN Vigi
    Acti 9 iID
    Acti 9 iSW-NA
    Acti 9 RCA
    Acti 9 iDPN (China version)
    Acti 9 iC60 double terminals miniature circuit breaker
    Acti 9 iC40
    local signalling
    Action indicator
    mounting mode
    Clip-on
    mounting support
    DIN rail
    width
    18 mm
    colour
    White
    connections - terminals
    Clamp terminal - 2 2,5 mm² - flexible with cable end
    Clamp terminal - 1 6 mm² - rigid
    Clamp terminal - 2 2,5 mm² - rigid
    Clamp terminal - 1 4 mm² - flexible
    tightening torque
    1 N.m
    compatibility code
    IMX+OF
    Environment
    standards
    EN/IEC 60947-5-1
    tropicalisation
    2 EN/IEC 60947-5-1
    relative humidity
    95 % 55 °C
    ambient air temperature for operation
    -25…50 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss
    Green Premium izstrādājums
    REACh regula
    ES RoHS direktīva
    Nesatur toksiskus smagos metālus
    Nesatur dzīvsudrabu
    Informācija par RoHS izņēmumiem
    Ķīnas RoHS regula
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    Cirkularitātes profils
    Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Atpakaļ

    Valoda
    • Latviešu
    • English
    Katalogs
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Multi 9 - Catalogue 2018 - Multistandard protection for OEM (Versija 2.3)
    CAD faili
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    CAD file (on TraceParts) for A9A26948: voltage release - iMX+OF - tripping unit - 12..24 VAC (Versija 2.0)
    ACTI9 IMNX
    Datums  12.15.5
    Izmērs 334.1 KB
    Datums  12.15.5
    Izmērs 215.7 KB
    Datums  12.15.5
    Izmērs 268.5 KB
    Instrukcijas lapa
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    18 mm iMX, iMX+OF, iMN, iMNs, iMSU, iMNX - instruction sheet for box (Versija 01)
    ES RoHS deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.17.9
    Izmērs 195.3 KB
    Produkta ietekme uz vidi
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    PEP - iAUXILIARY iMX+OF (Versija 2.0)
    Datums  19.20.2
    Izmērs 385.8 KB
    REACh deklarācija
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.17.9
    Izmērs 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datums 
    Izmērs
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Datums  19.17.9
    Izmērs 195.3 KB
Salīdzināt produktus: /