Laipni aicināti Schneider Electric tīmekļa vietnē

Jūs varat apmeklēt mūsu tīmekļa vietni citā valstī vai reģionā vai apmeklēt mūsu globālo tīmekļa vietni.

Atlasiet savu atrašanās vietu

Skatīt visu   Acti 9 iC60
A9F74263 attēlu etiķete Schneider Electric

A9F74263

Green premium brand logo
A9F74263 attēlu etiķete Schneider Electric
A9F74263
Green premium brand logo

iC60N - miniature circuit breaker - 2P - 63A - C curve

Rādīt vairāk raksturlielumus
Maksimālais salīdzināmo produktu skaits ir 4. Noņemt jau pievienotās preces.

  • Main
    device application
    Distribution
    range
    Acti 9
    product name
    Acti 9 iC60
    product or component type
    Miniature circuit-breaker
    device short name
    IC60N
    poles description
    2P
    number of protected poles
    2
    [In] rated current
    63 A
    network type
    DC
    AC
    trip unit technology
    Thermal-magnetic
    curve code
    C
    breaking capacity
    6000 A Icn 400 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
    36 kA Icu 12...60 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu <= 125 V DC EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu 380...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu 220...240 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu 440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu 100...133 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60947-2
    utilisation category
    Category A EN 60947-2
    Category A IEC 60947-2
    suitability for isolation
    Yes EN 60898-1
    Yes EN 60947-2
    Yes IEC 60898-1
    Yes IEC 60947-2
    standards
    IEC 60898-1
    EN 60947-2
    EN 60898-1
    IEC 60947-2
    Complementary
    network frequency
    50/60 Hz
    magnetic tripping limit
    8 x In +/- 20 %
    [Ics] rated service breaking capacity
    15 kA 75 % EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    4,5 kA 75 % EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    15 kA 75 % IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    7,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    4,5 kA 75 % IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    27 kA 75 % EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    6000 A 100 % IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
    10 kA 100 % IEC 60947-2 - 72...125 V DC
    10 kA 100 % EN 60947-2 - 72...125 V DC
    [Ui] rated insulation voltage
    500 V AC 50/60 Hz EN 60947-2
    500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
    [Uimp] rated impulse withstand voltage
    6 kVEN 60947-2
    6 kVIEC 60947-2
    contact position indicator
    Yes
    control type
    Toggle
    local signalling
    Trip indicator
    mounting mode
    Fixed
    mounting support
    DIN rail
    comb busbar and distribution block compatibility
    Top or bottom YES
    9 mm pitches
    4
    height
    85 mm
    width
    36 mm
    depth
    78,5 mm
    net weight
    0,25 kg
    colour
    White
    mechanical durability
    20000 cycles
    electrical durability
    10000 cycles
    connections - terminals
    Single terminal top or bottom) 1…35 mm² rigid
    Single terminal top or bottom) 1…25 mm² flexible
    wire stripping length
    14 mm top or bottom
    tightening torque
    3,5 N.m top or bottom
    earth-leakage protection
    Separate block
    Environment
    IP degree of protection
    IP20 IEC 60529
    IP20 EN 60529
    pollution degree
    3 EN 60947-2
    3 IEC 60947-2
    overvoltage category
    IV
    tropicalisation
    2 IEC 60068-1
    relative humidity
    95 % 55 °C
    operating altitude
    0...2000 m
    ambient air temperature for operation
    -35…70 °C
    ambient air temperature for storage
    -40…85 °C
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
    Ķīnas aktīvā RoHS deklarācija (neietilpst Ķīnas RoHS juridiskajā jomā)
    Vides informācijas publiskošana
    WEEE
    Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.
    Contractual warranty
    Garantija
    18 months
  • Skatīt vairāk View less

    Dokumenti

    Valoda
    • Visas valodas22
    • Latviešu15
    • English18
    • French16
    Katalogs
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    Elektriķa rokasgrāmata (Versija 2.0)
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 60.5 MB
    Datums  20.7.2
    Apraksts
    Zemsprieguma un automatizacijas materiali
    CAD faili
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    ACTI9 IC60 2P
    Faili dokumentā
    prp.document.label.format zip
    Izmērs 856.1 KB
    Datums  12.28.2
    Faili dokumentā
    Sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.2 MB
    Datums  16.4.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.9 MB
    Datums  16.4.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.6 MB
    Datums  16.4.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 3.9 MB
    Datums  16.4.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.9 MB
    Datums  13.31.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 655.2 KB
    Datums  13.22.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 2.5 MB
    Datums  13.8.7
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 670.1 KB
    Datums  12.17.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1,005.5 KB
    Datums  10.15.6
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 672.7 KB
    Datums  09.22.12
    Atbilstības deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 302.1 KB
    Datums  19.24.6
    ES RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9F74263 : A9F74263_ROHS_DECLARATION
    Apraksts
    A9F74263_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    A9F74263_ROHS_DECLARATION
    Kuģniecības reģistru atbilstības sertifikāts
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 4.3 MB
    Datums  18.10.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 416.9 KB
    Datums  18.10.8
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 506.2 KB
    Datums  18.2.4
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 1.2 MB
    Datums  17.9.3
    Produkta ietekme uz vidi
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 303.4 KB
    Datums  19.2.9
    REACh deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9F74263 : A9F74263_REACH_DECLARATION
    Apraksts
    A9F74263_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    A9F74263_REACH_DECLARATION
    Ķīnas RoHS deklarācija
    Formāts
    Izmērs
    Datums 
    Pievienot sadaļai Mani dokumenti
    A9F74263 : A9F74263_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Apraksts
    A9F74263_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Izmērs 195.3 KB
    Datums  20.3.6
    Apraksts
    A9F74263_ROHS_CHINA_DECLARATION
Salīdzināt produktus: /